Pignons inoxydables, modèle 35B

Pignons inoxydables, modèle 35B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS35B10
SUS35B11
SUS35B12
SUS35B13
SUS35B14
SUS35B15
SUS35B16
SUS35B17
SUS35B18
SUS35B19
SUS35B20
SUS35B21
SUS35B22
SUS35B23
SUS35B24
SUS35B25
SUS35B26
SUS35B27
SUS35B28
SUS35B30
SUS35B32
SUS35B34
SUS35B35
SUS35B36
SUS35B38
SUS35B40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

13.85 €

1 Disponible 6 jours 108129

17.04 €

1 Disponible 6 jours 118149

18.07 €

1 Disponible 6 jours 1291610

18.07 €

1 Disponible 6 jours 1391810

21.18 €

1 Disponible 6 jours 1491810

23.05 €

1 Disponible 6 jours 1592010

20.87 €

10.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

1692010

26.63 €

1 9 jours 17112512

29.19 €

1 Disponible 6 jours 18112512

38.08 €

1 11 jours 19112812

32.87 €

1 Disponible 6 jours 20113012

33.96 €

1 9 jours 21113212

37.92 €

1 11 jours 22113512

39.56 €

1 11 jours 23113812

39.95 €

1 Disponible 6 jours 24113212

45.49 €

1 11 jours 25113212

46.34 €

1 11 jours 26113212

45.64 €

1 11 jours 27113212

48.91 €

1 11 jours 28113212

60.82 €

1 9 jours 30113212

51.66 €

26.35 €

1 Jour même

Stock

32113212

67.52 €

1 11 jours 34113212

70.01 €

1 11 jours 35113212

73.28 €

1 11 jours 36123213

78.82 €

1 11 jours 38124213

82.17 €

1 11 jours 40124213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 35 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique