Pignons inoxydables, modèle 40B

Pignons inoxydables, modèle 40B
  • En promotion
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS40B10
SUS40B11
SUS40B12
SUS40B13
SUS40B14
SUS40B15
SUS40B16
SUS40B17
SUS40B18
SUS40B19
SUS40B20
SUS40B21
SUS40B22
SUS40B23
SUS40B24
SUS40B25
SUS40B26
SUS40B27
SUS40B28
SUS40B30
SUS40B32
SUS40B34
SUS40B35
SUS40B36
SUS40B38
SUS40B40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

18.91 €

8.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1091810

23.28 €

1 Disponible 6 jours 11102011

27.40 €

1 Disponible 6 jours 12102211

29.04 €

1 Disponible 9 jours 13122013

30.22 €

1 Disponible 6 jours 14122513

33.02 €

1 Disponible 6 jours 15122813

36.60 €

1 Disponible 6 jours 16133014

40.18 €

1 9 jours 17133214

41.36 €

1 Disponible 6 jours 18133514

44.32 €

1 Disponible 6 jours 19144015

47.21 €

1 Disponible 6 jours 20144515

62.71 €

1 11 jours 21144815

57.27 €

1 Disponible 6 jours 22145115

60.77 €

1 Disponible 6 jours 23145115

64.19 €

1 10 jours 24144215

66.06 €

1 9 jours 25144215

72.60 €

1 9 jours 26144215

76.02 €

1 11 jours 27144215

84.91 €

1 9 jours 28144215

84.13 €

1 Disponible 6 jours 30144215

105.17 €

1 9 jours 32144515

109.45 €

1 11 jours 34144515

111.39 €

1 11 jours 35144515

117.63 €

1 11 jours 36164517

119.19 €

1 11 jours 38164517

107.45 €

61.25 €

1 Jour même

Stock

40164517

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 40 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique