Pignons inoxydables, modèle 50A

Pignons inoxydables, modèle 50A
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS50A10
SUS50A11
SUS50A12
SUS50A13
SUS50A14
SUS50A15
SUS50A16
SUS50A17
SUS50A18
SUS50A19
SUS50A20
SUS50A21
SUS50A22
SUS50A23
SUS50A24
SUS50A25
SUS50A26
SUS50A27
SUS50A28
SUS50A29
SUS50A30
SUS50A31
SUS50A32
SUS50A33
SUS50A34
SUS50A35
SUS50A36
SUS50A37
SUS50A38
SUS50A39
SUS50A40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

21.34 €

1 11 jours 101011

23.12 €

1 11 jours 111213

23.36 €

1 11 jours 121213

31.37 €

1 11 jours 131213

33.26 €

1 11 jours 141213

39.71 €

1 11 jours 151213

39.32 €

1 32 jours 161415

42.83 €

1 11 jours 171415

45.56 €

1 11 jours 181415

49.69 €

1 11 jours 191415

55.29 €

1 11 jours 201415

57.64 €

1 11 jours 211415

66.67 €

1 11 jours 221617

77.26 €

1 11 jours 231617

79.29 €

1 11 jours 241617

86.06 €

1 11 jours 251617

95.02 €

1 11 jours 261617

97.35 €

1 11 jours 271617

105.54 €

1 11 jours 281617

106.08 €

1 11 jours 291617

118.39 €

1 11 jours 301617

124.62 €

1 11 jours 311617

138.25 €

1 11 jours 321617

146.83 €

1 11 jours 331617

147.60 €

1 11 jours 341617

113.46 €

1 11 jours 351617

115.09 €

1 11 jours 361920

120.54 €

1 11 jours 371920

130.88 €

1 11 jours 381920

137.40 €

1 11 jours 391920

139.58 €

1 11 jours 401920

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Chaîne n° 50 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique