• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignons inoxydables, modèle 60A

Pignons inoxydables, modèle 60A
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS60A10
SUS60A11
SUS60A12
SUS60A13
SUS60A14
SUS60A15
SUS60A16
SUS60A17
SUS60A18
SUS60A19
SUS60A20
SUS60A21
SUS60A22
SUS60A23
SUS60A24
SUS60A25
SUS60A26
SUS60A27
SUS60A28
SUS60A29
SUS60A30
SUS60A31
SUS60A32
SUS60A33
SUS60A34
SUS60A35
SUS60A36
SUS60A37
SUS60A38
SUS60A39
SUS60A40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

35.17 €

1 11 jours 101415

39.09 €

1 11 jours 111415

42.62 €

1 11 jours 121415

50.53 €

1 11 jours 131415

58.26 €

1 11 jours 141617

64.18 €

1 11 jours 151617

67.49 €

1 11 jours 161617

68.97 €

1 11 jours 171617

82.18 €

1 11 jours 181617

96.11 €

1 11 jours 191617

119.86 €

1 11 jours 201617

112.50 €

1 11 jours 211617

122.08 €

1 11 jours 221617

131.31 €

1 11 jours 231617

116.47 €

1 11 jours 241819

113.48 €

1 11 jours 251819

121.53 €

1 11 jours 261819

130.39 €

1 11 jours 271819

138.89 €

1 11 jours 281819

162.85 €

1 11 jours 291819

172.91 €

1 11 jours 301819

161.83 €

1 11 jours 312021

181.82 €

1 11 jours 322021

184.77 €

1 11 jours 332021

199.04 €

1 11 jours 342021

210.02 €

1 11 jours 352021

220.59 €

1 11 jours 362021

224.20 €

1 11 jours 372021

245.33 €

1 11 jours 382021

257.70 €

1 11 jours 392021

275.73 €

1 11 jours 402021

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Forme A Chaîne n° 60 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique