Pignons inoxydables, modèle 60B

Pignons inoxydables, modèle 60B
  • Remise sur volume
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUS60B10
SUS60B11
SUS60B12
SUS60B13
SUS60B14
SUS60B15
SUS60B16
SUS60B17
SUS60B18
SUS60B19
SUS60B20
SUS60B21
SUS60B22
SUS60B23
SUS60B24
SUS60B26
SUS60B27
SUS60B28
SUS60B30
SUS60B32
SUS60B34
SUS60B35
SUS60B36
SUS60B38
SUS60B40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

45.88 €

1 11 jours 10143015

58.42 €

1 11 jours 11143215

52.89 €

1 9 jours 12143215

69.41 €

1 11 jours 13143515

65.13 €

1 9 jours 14164017

71.68 €

1 9 jours 15164517

78.70 €

1 Disponible 6 jours 16164817

102.05 €

1 9 jours 17164817

105.20 €

1 Disponible 6 jours 18165517

120.77 €

1 11 jours 19165517

95.26 €

1 Disponible 6 jours 20165517

95.07 €

1 Disponible 6 jours 21165517

109.96 €

1 11 jours 22165517

112.13 €

1 11 jours 23165517

119.75 €

1 11 jours 24185519

137.70 €

1 11 jours 26185519

140.43 €

1 11 jours 27185519

150.23 €

1 11 jours 28185519

144.80 €

1 11 jours 30185519

195.39 €

1 11 jours 32205521

206.56 €

1 11 jours 34205521

212.98 €

1 11 jours 35205521

221.09 €

1 11 jours 36205521

240.58 €

1 11 jours 38205521

254.74 €

1 11 jours 40205521

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° 60 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard
Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique