• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignons à pas double 2052 standard Laura B Form pour R

Pignons à pas double 2052 standard Laura B Form pour R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2052B7
2052B8
2052B9
2052B10
2052B11
2052B12
2052B13
2052B14
2052B15
2052B16
2052B17
2052B18
2052B19
2052B20
2052B21
2052B22
2052B23
2052B24
2052B25
2052B26
2052B28
2052B30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum
(mm)

22.12 €

1 Jour même

Stock

7203021

30.03 €

1 11 jours 8204021

28.49 €

1 11 jours 9204221

24.43 €

1 10 jours 10204821

29.55 €

1 6 jours 11204821

32.51 €

1 11 jours 12204821

39.88 €

1 11 jours 13204821

48.02 €

1 11 jours 14204821

52.44 €

1 11 jours 15204821

62.79 €

1 11 jours 16204821

69.79 €

1 11 jours 17205521

72.02 €

1 11 jours 18205521

79.41 €

1 11 jours 19205521

85.33 €

1 11 jours 20205521

104.50 €

1 11 jours 21205521

108.42 €

1 11 jours 22265527

116.76 €

1 11 jours 23265527

115.67 €

1 11 jours 24265527

127.19 €

1 11 jours 25265527

131.40 €

1 11 jours 26265527

148.90 €

1 11 jours 28265527

180.05 €

1 11 jours 30265527

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2052 Nombre de rails 1
Type Types à avant-trous Matériau Acier Type à chaîne Pas double
Type à rouleau Rouleau R Type à arbre Avant-trous standard Traitement de surface NA

Assistance technique