Pignons à pas double 2102 standard Laura B Form pour R

Pignons à pas double 2102 standard Laura B Form pour R
Rich lineup of variations in KANA standard sprocket count, number of teeth, and shape. The shaft holes of this product are not yet machined, so machining of shaft holes is required when using.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2102B10
2102B11
2102B12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de dents
(t)
Diam. de l'orifice de l'arbre maximum
(mm)

139.50 €

1 11 jours 1075

151.50 €

1 11 jours 1180

174.95 €

1 11 jours 1280

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type B Chaîne n° C2102H Nombre de rails 1
Diam. de trou d'arbre d(mm) 35 Type Types à avant-trous Matériau Acier
Type à chaîne Pas double Type à rouleau Rouleau R Type à arbre Avant-trous standard
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum(mm) 36 Traitement de surface NA

Assistance technique