• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Pignon de renvoi simple standard

Pignon de renvoi simple standard
  • Remise sur volume
Maintain proper tension in the transmission of the roller chain. As tooth tips are induction hardened, durability is excellent, and smooth and quiet rotation can be obtained.
Note: Confusion has arisen between the old type with retaining ring attached only to one side, and new type which has attached to both, but will not impact on use. Please note.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ID35C16D10
ID35C16D12
ID35C18D15
ID35C21D17
ID35C25D20
ID40C13D10
ID40C13D12
ID40C15D15
ID40C17D17
ID40C19D20
ID50C12D12
ID50C13D15
ID50C15D17
ID50C17D20
ID60C11D12
ID60C11D15
ID60C13D17
ID60C14D20
ID80C9D15
ID80C10D17
ID80C11D20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chaîne n° Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

10.85 €

1 6 jours 351610

14.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

351612

11.98 €

1 6 jours 351815

15.67 €

1 11 jours 352117

19.42 €

1 6 jours 352520

15.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

401310

11.06 €

1 6 jours 401312

16.23 €

1 Disponible 6 jours 401515

21.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

401717

23.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

401920

17.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

501212

17.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

501315

17.40 €

1 11 jours 501517

26.71 €

1 Disponible Jour même

Stock

501720

14.27 €

1 11 jours 601112

14.35 €

1 6 jours 601115

21.15 €

1 11 jours 601317

29.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

601420

17.48 €

1 6 jours 80915

25.05 €

1 11 jours 801017

26.72 €

1 6 jours 801120

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type C Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Matériau Acier Type à chaîne Standard Type à arbre Roulement intégré simple
Traitement de surface Oxydé noir

Assistance technique