Pignon de renvoi standard en acier inoxydable

Pignon de renvoi standard en acier inoxydable
  • Remise sur volume
Maintain proper tension in the transmission of the roller chain. Stainless steel design, for superior corrosion resistance and durability. Smooth and quiet rotation can be obtained.

[Features]
· KANA standard idler sprocket, maintains proper tension in the transmission of the roller chain.
· As sprocket tooth tips are induction hardened, durability is excellent, and smooth and quiet rotation can be obtained.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SUSID35C16D10
SUSID40C13D12
SUSID40C15D15
SUSID40C17D17
SUSID40C19D20
SUSID50C15D17
SUSID60C11D15
SUSID60C13D17
SUSID60C14D20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chaîne n° Nombre de dents
(t)
Diam. de trou d'arbre d
(mm)

31.81 €

1 6 jours 351610

36.12 €

1 9 jours 401312

43.03 €

1 6 jours 401515

57.75 €

1 6 jours 401717

75.63 €

1 10 jours 401920

64.81 €

1 6 jours 501517

47.00 €

1 6 jours 601115

68.04 €

1 10 jours 601317

81.85 €

1 6 jours 601420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du pignon Type C Type Galet tendeur Nombre de rails 1
Matériau Acier inoxydable Type à chaîne Standard Type à arbre Roulement intégré simple
Traitement de surface NA

Assistance technique