Référence fabricant: 140A10
Marque: KATAYAMA CHAIN
Prix: 80.52 €
Délai de livraison: 11 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
140A10
Forme du pignon | Forme A | Chaîne n° | 140 | Nombre de dents(t) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rails | 1 | Diam. de trou d'arbre d(mm) | 26 | Type | Types à avant-trous |
Matériau | Acier | Type à chaîne | Standard | Type à arbre | Avant-trous standard |
Diamètre d'alésage de l'arbre minimum(mm) | 27 | Traitement de surface | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Pignon standard, modèle 140A, le numéro d'article est le suivant: 140A10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 140A10.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles