Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | φd (Ø) | Plage de couple max. admissible (N•m) | Couple max. admissible (N•m) | Poussée axiale (Kn) | L1 (mm) | L (mm) | Diamètre extérieur de manchon φD (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 2.0 à 20.0 | 6.9 | 1.35 | 3.7 | 4.5 | 13 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 12 | 2.0 à 20.0 | 10 | 1.65 | 3.7 | 4.5 | 15 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 11 jours | 13 | 2.0 à 20.0 | 11 | 1.8 | 3.7 | 4.5 | 16 | |
5.27 € | 1 | Disponible | 11 jours | 14 | 2.0 à 20.0 | 20 | 2.85 | 5.3 | 6.3 | 18 | |
5.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 16 | 20,1 à 50,0 | 26 | 3.25 | 5.3 | 6.3 | 20 | |
5.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 17 | 20,1 à 50,0 | 29 | 3.45 | 5.3 | 6.3 | 21 | |
7.44 € | 1 | 11 jours | 18 | 20,1 à 50,0 | 33 | 3.65 | 5.3 | 6.3 | 22 | ||
7.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 19 | 20,1 à 50,0 | 36 | 3.85 | 5.3 | 6.3 | 24 | |
7.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 20 | 20,1 à 50,0 | 40 | 4 | 5.3 | 6.3 | 25 | |
9.01 € | 1 | 11 jours | 22 | 20,1 à 50,0 | 49 | 4.45 | 5.3 | 6.3 | 26 | ||
9.01 € | 1 | 11 jours | 24 | 50,1 à 70,0 | 58 | 4.85 | 5.3 | 6.3 | 28 | ||
9.03 € | 1 | 11 jours | 25 | 50,1 à 70,0 | 63 | 5 | 5.3 | 6.3 | 30 | ||
9.03 € | 1 | 11 jours | 28 | 70,1 à 100,0 | 80 | 5.7 | 5.3 | 6.3 | 32 | ||
6.30 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | 70,1 à 100,0 | 91 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 35 | ||
6.80 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 32 | 100,1 à 150,0 | 104 | 6.5 | 5.3 | 6.3 | 36 | |
8.61 € | 1 | 11 jours | 35 | 100,1 à 150,0 | 142 | 8.1 | 6 | 7 | 40 | ||
10.74 € | 1 | 11 jours | 36 | 100,1 à 150,0 | 150 | 8.3 | 6 | 7 | 42 | ||
10.75 € | 1 | 11 jours | 38 | 150,1 à 200,0 | 167 | 8.8 | 6 | 7 | 44 | ||
7.54 € | 1 |
Jour même
Stock | 40 | 150,1 à 200,0 | 198 | 9.9 | 6.6 | 8 | 45 | ||
12.43 € | 1 | 11 jours | 42 | 200,1 à 300,0 | 219 | 10.4 | 6.6 | 8 | 48 | ||
13.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 45 | 300,1 à 500,0 | 333 | 14.8 | 8.6 | 10 | 52 | |
14.19 € | 1 | 11 jours | 48 | 300,1 à 500,0 | 380 | 15.8 | 8.6 | 10 | 55 | ||
15.02 € | 1 | 11 jours | 50 | 300,1 à 500,0 | 412 | 16.5 | 8.6 | 10 | 57 | ||
11.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 55 | 300,1 à 500,0 | 499 | 18 | 8.6 | 10 | 62 | |
18.44 € | 1 | 11 jours | 56 | 500,1 à 700,0 | 632 | 22.5 | 10.4 | 12 | 64 | ||
20.09 € | 1 | 11 jours | 60 | 700,1 à 1000,0 | 725 | 24 | 10.4 | 12 | 68 | ||
22.58 € | 1 | 11 jours | 63 | 700,1 à 1000,0 | 800 | 25 | 10.4 | 12 | 71 | ||
24.23 € | 1 | 11 jours | 65 | 700,1 à 1000,0 | 850 | 26 | 10.4 | 12 | 73 | ||
27.68 € | 1 | 11 jours | 70 | 1000,1 à 3000,0 | 1140 | 32 | 12.2 | 14 | 79 | ||
29.32 € | 1 | 11 jours | 71 | 1000,1 à 3000,0 | 1180 | 33 | 12.2 | 14 | 80 | ||
22.70 € | 1 |
Jour même
Stock | 75 | 1000,1 à 3000,0 | 1310 | 35 | 12.2 | 14 | 84 | ||
34.77 € | 1 | 11 jours | 80 | 1000,1 à 3000,0 | 1860 | 46.5 | 15 | 17 | 91 |
Loading...
Type | Manchon | Fonction de centrage | NA | Matériau | Acier spécial pour structure mécanique |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Structure de fixation | Forme manchon conique | Méthodes de fixation | Mécanique (type à cale) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
φd(Ø)
Plage de couple max. admissible(N•m)
Couple max. admissible(N•m)
L1(mm)
L(mm)
Diamètre extérieur de manchon φD(φ)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles