Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M8 | Vis de montage nominale [M] | 8 | Énergie absorbée max.(J) | 1.4 |
Structure à orifice | Orifice unique | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier inoxydable |
Vitesse de collision maximale(m/s) | 2 | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Masse équivalente maximale(kgf) | 15 |
Coefficient de traînée maximal(N) | 670 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 9 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 45 |
Diamètre extérieur(Ø) | 8 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 36.7 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
Capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles