Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1010D2-C |
FA-1010D3-C |
FA-1010D4-C |
FA-1215B2-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.52 € | 1 | 10 jours | 10 | 10 | M8 | 8 | 0.98 | 1 | 78 | 10 | 980 | 5.88 | 45 | 18 | 44.1 | ||
36.52 € | 1 | 15 jours | 10 | 10 | M8 | 8 | 2.05 | 1 | 78 | 15 | 980 | 5.88 | 45 | 18 | 78.4 | ||
37.24 € 18.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | M8 | 8 | 3.23 | 1 | 78 | 20 | 980 | 5.88 | 45 | 18 | 78.4 | |
46.16 € | 1 | 10 jours | 10 | 15 | M20 | 20 | 11.7 | 1.5 | 103 | 40 | 1960 | 11.8 | 30 | 25 | 245 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Structure à orifice | Type à orifice de rainure |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Alliage de zinc | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.1 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Capuchon | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles