Pièces en option de série FA-1212C [Capuchon silencieux]

Pièces en option de série FA-1212C [Capuchon silencieux]
  • En promotion
  • Remise sur volume
The sound absorbing cap decreases the impact noise when a load collides against the damper. The stroke is 11 mm when this sound absorbing cap is used.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-090M12B

Référence pièce
OP-090M12B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

2.41 €

0.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Élastomère Longueur totale(mm) 11
Diamètre extérieur(Ø) 10 Couleur Noir

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option de série FA-1212C [Capuchon silencieux], le numéro d'article est le suivant: OP-090M12B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-090M12B.

Assistance technique