Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-4225B3-C |
FA-4275B3-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.78 € | 1 | 22 jours | 10 | 25 | 260 | 144 | 3400 | 20 | 1858 | ||
183.87 € | 1 | 49 jours | 10 | 75 | 780 | 246 | 9700 | 6 | 3345 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Diamètre du filetage extérieur | M42 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale [M] | 42 | Structure à orifice | Multi-orifices | Environnement de fonctionnement | Standard |
Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 3 | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 |
Coefficient de traînée maximal(N) | 31590 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 120 | Diamètre extérieur(Ø) | 42 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Capuchon | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Course(mm)
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles