Série FK petit

Série FK petit
  • En promotion
  • Remise sur volume
Our standard small size fixed dampers These dampers are available in wide range of shock absorbing properties and sizes up to large thread outer diameter M36.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-0404H-C
FK-0404H-S
FK-0404L-C
FK-0404L-S
FK-0604H-C
FK-0604H-S
FK-0604L-C
FK-0604L-S
FK-1008H-C
FK-1008H-S
FK-1008L-C
FK-1008L-S
FK-1008M-C
FK-1008M-S
FK-1210H-C
FK-1210H-S
FK-1210L-C
FK-1210L-S
FK-1210M-C
FK-1210M-S
FK-1412H-C
FK-1412H-S
FK-1412L-C
FK-1412L-S
FK-1412M-C
FK-1412M-S
FK-1417H-C
FK-1417H-S
FK-1417L-C
FK-1417L-S
FK-1417M-C
FK-1417M-S
FK-1612H-C
FK-1612H-S
FK-1612L-C
FK-1612L-S
FK-1612M-C
FK-1612M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Matériau du corps principal Vitesse de collision maximale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

57.38 €

1 Disponible 5 jours 104M440.3Acier inoxydable132.632142.545413.5Disponible

53.89 €

1 Disponible 10 jours 104M440.3Acier inoxydable128.632142.545413.5NA

57.38 €

1 Disponible 5 jours 104M440.1Acier inoxydable132.612142.54544.5Disponible

53.89 €

1 Disponible 5 jours 104M440.1Acier inoxydable128.612142.54544.5NA

49.98 €

1 Disponible 5 jours 104M660.5Acier inoxydable1333363345622.5Disponible

44.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

104M660.5Acier inoxydable1293363345622.5NA

49.98 €

1 Disponible 5 jours 104M660.1Acier inoxydable133136334564.5Disponible

43.48 €

1 Disponible 11 jours 104M660.1Acier inoxydable129136334564.5NA

38.39 €

1 Disponible 5 jours 108M10102.94[Acier] Acier3552.510784.9601058.8Disponible

36.65 €

1 Disponible 5 jours 108M10102.94[Acier] Acier3482.510784.9601058.8NA

39.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

108M10102.94[Acier] Acier1552010784.9601058.8Disponible

36.65 €

1 Disponible 5 jours 108M10102.94[Acier] Acier1482010784.9601058.8NA

39.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

108M10102.94[Acier] Acier255610784.9601058.8Disponible

36.65 €

1 Disponible 5 jours 108M10102.94[Acier] Acier248610784.9601058.8NA

42.00 €

1 Disponible 5 jours 1010M12126.86[Acier] Acier371619609.8601298Disponible

38.52 €

1 Disponible 5 jours 1010M12126.86[Acier] Acier363619609.8601298NA

43.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010M12126.86[Acier] Acier1715019609.8601298Disponible

38.52 €

1 11 jours 1010M12126.86[Acier] Acier1635019609.8601298NA

43.05 €

22.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010M12126.86[Acier] Acier2711419609.8601298Disponible

38.52 €

1 Disponible 5 jours 1010M12126.86[Acier] Acier2631419609.8601298NA

43.03 €

1 Disponible 5 jours 1012M14149.8[Acier] Acier378821568.96014176Disponible

39.53 €

1 Disponible 10 jours 1012M14149.8[Acier] Acier370821568.96014176NA

44.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012M14149.8[Acier] Acier1787521568.96014176Disponible

39.53 €

1 Disponible 5 jours 1012M14149.8[Acier] Acier1707521568.96014176NA

43.03 €

1 Disponible 5 jours 1012M14149.8[Acier] Acier2782021568.96014176Disponible

40.63 €

20.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012M14149.8[Acier] Acier2702021568.96014176NA

56.21 €

1 5 jours 1017M141414.7[Acier] Acier31071326468.96014235Disponible

52.72 €

1 25 jours 1017M141414.7[Acier] Acier3971326468.96014235NA

56.21 €

1 Disponible 5 jours 1017M141414.7[Acier] Acier110711026468.96014235Disponible

52.72 €

1 5 jours 1017M141414.7[Acier] Acier19711026468.96014235NA

56.21 €

1 Disponible 5 jours 1017M141414.7[Acier] Acier21073026468.96014235Disponible

52.72 €

1 10 jours 1017M141414.7[Acier] Acier2973026468.96014235NA

56.26 €

1 10 jours 1012M161614.7[Acier] Acier3901329409.86016135Disponible

52.72 €

1 Disponible 10 jours 1012M161614.7[Acier] Acier3751329409.86016235NA

56.26 €

1 Disponible 5 jours 1012M161614.7[Acier] Acier19011029409.86016235Disponible

52.72 €

1 Disponible 5 jours 1012M161614.7[Acier] Acier17511029409.86016235NA

56.26 €

1 Disponible 5 jours 1012M161614.7[Acier] Acier2903029409.86016235Disponible

52.72 €

1 Disponible 5 jours 1012M161614.7[Acier] Acier2753029409.86016235NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Structure à orifice Multi-orifices
Environnement de fonctionnement Standard Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) ±2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique