Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FV-2008L-S |
FV-2508L-S |
FV-2708L-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M20 | 20 | 8.8 | 70 | 3430 | 14.7 | 20 | 200 | |
72.16 € | 1 | 10 jours | 10 | M25 | 25 | 13.7 | 110 | 5390 | 21.6 | 25 | 300 | ||
74.03 € | 1 | 10 jours | 10 | M27 | 27 | 19.6 | 150 | 7350 | 23.5 | 27 | 350 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Course(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Structure à orifice | Multi-orifices | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision maximale(m/s) | 1 | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Longueur totale(mm) | 55 |
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Capuchon | NA |
Configurer
Propriétés de base
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles