Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FWM-S1210MBD-C |
FWM-S1210MBD-S |
FWM-S1612XBD-C |
FWM-S2016EBD-C |
FWM-S2016EBD-S |
FWM-S2530GBD-S |
FWM-S2540LBD-C |
FWM-S2725FBD-C |
FWM-S2725FBD-S |
FWM-S3035TBD-S |
FWM-S3650UBD-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.92 € 28.28 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 10 | M12 | 12 | 4.9 | 84 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | Disponible | ||
54.68 € | 1 | 24 jours | 10 | 10 | M12 | 12 | 4.9 | 76 | 30 | 1470 | 9.8 | 60 | 12 | 98 | NA | ||
89.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | M16 | 16 | 9.8 | 117 | 50 | 2646 | 14.7 | 60 | 16 | 235 | Disponible | ||
110.40 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 137 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | 343 | Disponible | |
103.00 € | 1 | 10 jours | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 120 | 200 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | 343 | NA | ||
131.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | M25 | 25 | 49 | 155 | 300 | 3920 | 33.2 | 60 | 25 | 490 | NA | ||
103.85 € | 1 | 10 jours | 10 | 40 | M25 | 25 | 63.7 | 200.5 | 350 | 3920 | 71.4 | 60 | 25 | 637 | Disponible | ||
110.00 € | 1 | 24 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79.3 | 156 | 450 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | Disponible | ||
104.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79.3 | 136 | 450 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
127.23 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 188 | 1300 | 16660 | 44.1 | 30 | 30 | 1176 | NA | ||
155.84 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 235 | 2700 | 23520 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Structure à orifice | Multi-orifices irréguliers |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Résistance aux poussières | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 2 |
Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles