Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OP-020FB-S
Corps principal / pièces associées | Composants associés | Matériau du corps principal | Acier | Longueur totale(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Capuchon | NA | Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) | M27 | Course d'amortisseur(mm) | 25 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Écrou de butée] OP-020FB, le numéro d'article est le suivant: OP-020FB-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-020FB-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles