Pièces en option [Écrou de butée] OP-020TB

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020TB
This product prevents bottoming (resistance generating when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
· Adjust to stop 1 mm before the stroke end, and fix firmly with the main body nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-020TB-C

Référence pièce
OP-020TB-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

39.56 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 58
Capuchon Disponible Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M30 Course d'amortisseur(mm) 35

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Écrou de butée] OP-020TB, le numéro d'article est le suivant: OP-020TB-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-020TB-C.

Assistance technique