Pièces en option [Écrou de butée] OP-020UB

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020UB
This product prevents bottoming (resistance generated when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OP-020UB-C
OP-020UB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Capuchon

52.18 €

1 10 jours 1065Disponible

42.11 €

1 10 jours 1045NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M36
Course d'amortisseur(mm) 50

Assistance technique