Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010EB

Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010EB
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-010EB

Référence pièce
OP-010EB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

42.90 €

1 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Course(mm) 16 Diamètre du filetage extérieur M27
Vis de montage nominale [M] 27 Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 68
Diamètre extérieur(Ø) 27 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 10 Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M20
Course d'amortisseur(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010EB, le numéro d'article est le suivant: OP-010EB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010EB.

Assistance technique