Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010FB

Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010FB
  • En promotion
  • Remise sur volume
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. In addition, it can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-010FB

Référence pièce
OP-010FB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

91.35 €

53.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Course(mm) 25 Diamètre du filetage extérieur M36
Vis de montage nominale [M] 36 Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 97
Diamètre extérieur(Ø) 36 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) ±10 Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M27
Course d'amortisseur(mm) 25

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010FB, le numéro d'article est le suivant: OP-010FB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010FB.

Assistance technique