Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OP-010GB
Corps principal / pièces associées | Composants associés | Course(mm) | 30 | Diamètre du filetage extérieur | M36 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale [M] | 36 | Matériau du corps principal | Acier | Longueur totale(mm) | 107.5 |
Diamètre extérieur(Ø) | 36 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 10 | Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) | M25 |
Course d'amortisseur(mm) | 30 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010GB, le numéro d'article est le suivant: OP-010GB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010GB.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles