Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010KB

Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010KB
  • Remise sur volume
Damper durability is improved if the use conditions angle is eccentric. It can also be used as a stopper nut. The maximum usable eccentric angle is 10º.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-010KB

Référence pièce
OP-010KB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

17.76 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Course(mm) 10 Diamètre du filetage extérieur M18
Vis de montage nominale [M] 18 Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 48
Diamètre extérieur(Ø) 18 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 10 Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M12
Course d'amortisseur(mm) 10

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010KB, le numéro d'article est le suivant: OP-010KB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010KB.

Assistance technique