• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 à 16:00 (CEST) 27/10/2019. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-3035□-C-060

Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] FK-3035□-C-060

Useful in an environment where liquids such as oil scatter. Basically, use with face up. Drip-proofing is ineffective when used horizontally or face down. This product is offered with the main body as a set.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FK-3035H-C-060
FK-3035L-C-060
FK-3035M-C-060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCorps applicable

200.68 €

9 jours 10FK-3035H-C

200.68 €

9 jours 10FK-3035L-C

200.68 €

9 jours 10FK-3035M-C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 60
Diamètre extérieur(Ø) 38

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique