• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] F□□-3035T□□-C-060

Pièces en option [Capuchon résistant aux gouttes d'eau] F□□-3035T□□-C-060

Useful for usage in an environment where liquid such as oil scatters. This product is to be used facing upward. Facing side or downward will not provide effective drip prevention. Sold in package with the main unit.

[Features]
· Please use when operating in environments where oil may spatter.
· Please be sure to use with the cap facing upward.
· When used sideways or facing downward, drip-proof effect is diminished.
· Enter model description A or WM in □ for F□□.
・D or BD is entered in □ of the model code T□□.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FA-3035TD-C-060
FWM-3035TBD-C-060
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCorps applicable

204.47 €

10 jours 10FA-3035TD-C

204.47 €

10 jours 10FWM-3035TBD-C

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 60
Diamètre extérieur(Ø) 38

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique