• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Amortisseur de chocs en caoutchouc

Amortisseur de chocs en caoutchouc
  • Remise sur volume

[Features]
High energy absorption performance owing to special synthesized rubber and ideal rubber shape
Safer buffer utilizing elasticity of rubber, which does not change to rigid when excessive load is applied
Cause no bottoming, which is observed with the hydraulic snubber and metal spring.
Excellent buffer performance is kept in the temperature range from -30°C to + 80°C.
Since the buffer pad is sealed in the casing, it is resistant to sunlight and ozone which deteriorates rubber and damage resistant, and the structure eliminates the needs for maintenance such as lubrication.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KRB-100-2
KRB-100-3
KRB-100-4
KRB-100-5
KRB-125-3
KRB-125-4
KRB-125-5
KRB-125-6
KRB-125-7
KRB-150-3
KRB-150-4
KRB-150-5
KRB-150-6
KRB-150-7
KRB-200-3
KRB-200-4
KRB-200-5
KRB-200-6
KRB-200-7
KRB-200-8
KRB-200-9
KRB-200-10
KRB-250-4
KRB-250-5
KRB-250-6
KRB-250-7
KRB-250-8
KRB-250-9
KRB-250-10
KRB-300-4
KRB-300-5
KRB-300-6
KRB-300-7
KRB-300-8
KRB-300-9
KRB-300-10
KRB-300-12
KRB-300-14
KRB-300-16
KRB-300-18
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCourse S
(mm)
Vis de montage nominale M Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Hauteur h
(mm)
Diamètre extérieur D
(Ø)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Nombre d'étages
(Niveau)

290.56 €

Disponible 48 jours -20.6M1616160012065-30~802

313.75 €

Disponible 48 jours -30.9M1616240015965-30~803

336.93 €

Disponible 48 jours -41.2M1616310019865-30~804

360.12 €

Disponible 48 jours -51.5M1616390023765-30~805

465.91 €

Disponible 48 jours 1032.4M20204100198120-30~803

498.51 €

Disponible 48 jours 1043.2M20205500238120-30~804

533.29 €

Disponible 48 jours 1054M20206900278120-30~805

569.52 €

Disponible 48 jours 1064.8M20208200318120-30~806

602.85 €

Disponible 48 jours 1075.6M20209600358120-30~807

702.31 €

Disponible 48 jours 1052.5M20208500305160-30~803

764.41 €

Disponible 48 jours 1070M202011400365160-30~804

822.84 €

Disponible 48 jours 1087.5M202014200427160-30~805

887.47 €

Disponible 48 jours 10105M202017100488160-30~806

946.43 €

Disponible 48 jours 10122.5M202019900548160-30~807

1,067.38 €

Disponible 48 jours -60M242416200377200-30~803

1,168.54 €

Disponible 48 jours -80M242421600449200-30~804

1,272.83 €

Disponible 48 jours -100M242427000523200-30~805

1,371.17 €

Disponible 48 jours 10120M242432400595200-30~806

1,470.25 €

Disponible 48 jours 10140M242437800669200-30~807

1,734.29 €

Disponible 48 jours 10160M242443100747200-30~808

1,821.21 €

Disponible 48 jours 10180M242448500821200-30~809

1,923.40 €

Disponible 48 jours 10200M242453900893200-30~8010

1,955.62 €

Disponible 48 jours 1088M242433300490250-30~804

2,129.97 €

Disponible 48 jours 10110M242441700570250-30~805

2,319.59 €

Disponible 48 jours 10132M242450000651250-30~806

2,504.32 €

Disponible 48 jours 10154M242458300731250-30~807

2,693.99 €

Disponible 48 jours 10176M242466700812250-30~808

2,878.73 €

Disponible 48 jours 10198M242475000892250-30~809

3,068.33 €

Disponible 48 jours 10220M242483400973250-30~8010

2,967.41 €

Disponible 48 jours 1096M303053000545300-30~804

3,212.82 €

Disponible 48 jours 10120M303066200631300-30~805

3,453.30 €

Disponible 48 jours 10144M303079400717300-30~806

3,729.84 €

Disponible 48 jours 10168M303092700804300-30~807

3,970.32 €

Disponible 48 jours 10192M3030106000890300-30~808

4,226.13 €

Disponible 48 jours 10216M3030119000977300-30~809

4,456.20 €

Disponible 48 jours 10240M30301320001063300-30~8010

5,347.18 €

Disponible 48 jours 10288M30301590001246300-30~8012

5,781.14 €

Disponible 48 jours 10336M30301850001419300-30~8014

6,318.95 €

Disponible 48 jours 10384M30302120001591300-30~8016

6,877.54 €

Disponible 48 jours 10432M30302380001764300-30~8018

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Méthode de fixation Type fixe Matériau du corps principal Acier

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique