• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Modèle en T, série KBMT12-20

Modèle en T, série KBMT12-20

A series of orifices with tapered grooves.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBMT12-20-6C
KBMT12-20-7C
KBMT12-20-8C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de vis de montage Vitesse de collision max.
(m/s)
Masse de collision équivalente
(kgf)
Plage de températures de fonctionnement ambiant
(°C)

78.92 €

38 jours M201.467-10~80

78.92 €

5 jours M202.522-10~80

78.92 €

38 jours M2038-10~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 20
Vis de montage nominale [M] 20 Énergie absorbée E(J) 29 Structure à orifice Forme de rainure conique
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Longueur totale Lmax(mm) 114
Traînée moyenne(N) 1470 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 17.6 Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 30
Diamètre extérieur D(Ø) 30 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1 Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 880
Bouchons d'embout Inclus Pas(mm) 1.5 Diamètre de piston(mm) 12

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique