• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Manchon double, modèle de série KBMD8-20

Manchon double, modèle de série KBMD8-20

Used as a stopper for both ends of a reciprocating device. This product can buffer impact of collision from either direction.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KBMD8-20-6C

Référence pièce
KBMD8-20-6C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de vis de montage Plage de températures de fonctionnement ambiant
(°C)

133.05 €

5 jours M20-10~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 20
Vis de montage nominale [M] 20 Énergie absorbée E(J) 29 Structure à orifice Type plusieurs orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Vitesse de collision max.(m/s) 2
Longueur totale Lmax(mm) 181 Masse de collision équivalente(kgf) 15 Traînée moyenne(N) 1470
Force de retour de la tige de piston (N)(N) 27 Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 30 Diamètre extérieur D(Ø) 30
Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1 Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 880 Bouchons d'embout Inclus
Pas(mm) 1.5 Diamètre de piston(mm) 8

Vous vous trouvez sur la page de Manchon double, modèle de série KBMD8-20, le numéro d'article est le suivant: KBMD8-20-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBMD8-20-6C.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique