• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Micro série KBM7-3

Micro série KBM7-3

Optimal in places where large strokes are not practical.

[Features]
· The multi-pore orifice construction (KBM, KBMA, KBMD, KBA series) and the tapered groove orifice construction (KBMT series) absorbs the energy ideally and stops the motion smoothly.
· Even high speed shock such as injection molding picking robot shock can be stopped surely and softly.
· It is possible to stop smoothly with the low-speed series.
・As this product employs the oil lock mechanism, no bottoming occurs and the KYB mini buffer can be used as a stopper without any change.
・No stopper is needed.
・Two or more units can be used in parallel because there is less variability in performance.
・Being a porous orifice series, it can be used without adjustment within the usable range.
・Thanks to the sound-damping cap, quiet stoppage is achieved even when a high-speed collision occurs.
・Mountable in 360 degree directions.
・Available in a wide range of energy absorption from 1.2 to 392 J (0.12 to 40 kgf・m).
・Micro-series and compact series are of a small and porous orifice series and achieve a smooth stop.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBM7-3-6
KBM7-3-6C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de vis de montage Longueur totale Lmax
(mm)
Plage de températures de fonctionnement ambiant
(°C)
Bouchons d'embout

65.25 €

5 jours M1031-10~80Aucun

67.01 €

38 jours M1037-10~80Inclus

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 3
Vis de montage nominale [M] 10 Énergie absorbée E(J) 1.2 Structure à orifice Type plusieurs orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Laiton Vitesse de collision max.(m/s) 0.9
Masse de collision équivalente(kgf) 3 Traînée moyenne(N) 392 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 4.5
Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 60 Diamètre extérieur D(Ø) 16.2 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 71 Pas(mm) 1.0 Diamètre de piston(mm) 7

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique