• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Course longue, série KBM10-30

Course longue, série KBM10-30

The stroke is increased to reduce the generated resistance.

[Features]
· The multi-pore orifice construction (KBM, KBMA, KBMD, KBA series) and the tapered groove orifice construction (KBMT series) absorb the energy in an ideal manner and stops the motion smoothly.
· Even high speed shock such as injection molding picking robot shock can be stopped certainty and gently.
· It is possible to stop smoothly with the low-speed series.
・As this product employs the oil lock mechanism, no bottoming occurs and the KYB mini buffer can be used as a stopper without any change.
・No stopper is needed.
・Two or more units can be used in parallel because there is less variability in performance.
・Being a porous orifice series, it can be used without adjustment within the usable range.
・Thanks to the sound-damping cap, quiet stoppage is achieved even when a high-speed collision occurs.
・Can be mounted in a full 360 degree range of directions.
・Available in a wide range of energy absorption from 1.2 to 392 J (0.12 to 40 kgf・m).
・Long-stroke series is highly effective in high-speed questions and achieves a smooth stop.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBM10-30-6C
KBM10-30-7C
KBM10-30-8C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Diamètre de vis de montage Vitesse de collision max.
(m/s)
Masse de collision équivalente
(kgf)
Plage de températures de fonctionnement ambiant
(°C)

134.77 €

5 jours M201.730-10~80

134.77 €

5 jours M202.415-10~80

134.77 €

5 jours M203.38-10~80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 30
Vis de montage nominale [M] 20 Énergie absorbée E(J) 44 Structure à orifice Type plusieurs orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Longueur totale Lmax(mm) 132.5
Traînée moyenne(N) 1470 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 13.7 Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 10
Diamètre extérieur D(Ø) 30 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1 Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 441
Bouchons d'embout Inclus Pas(mm) 1.5 Diamètre de piston(mm) 10

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique