Référence fabricant: KBMA7-15-6C
Marque: KYB
Prix: 153.05 €
Délai de livraison: Jour même
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBMA7-15-6C
Référence pièce
|
---|
KBMA7-15-6C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
153.05 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Réglage des performances | Type réglable | Course S(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de vis de montage | M14 | Vis de montage nominale [M] | 14 | Énergie absorbée E(J) | 9.8 |
Structure à orifice | Type plusieurs orifices | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision max.(m/s) | 0.8 | Longueur totale Lmax(mm) | 110 | Masse de collision équivalente(kgf) | 30 |
Traînée moyenne(N) | 660 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 10.8 | Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) | 60 |
Diamètre extérieur D(Ø) | 21.9 | Angle d'excentricité admissible θ(deg) | 1 | Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) | 590 |
Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) | -10::80 | Bouchons d'embout | Inclus | Pas(mm) | 1.0 |
Diamètre de piston(mm) | 7 |
Vous vous trouvez sur la page de Modèle de réglage / Modèle de transfert à 4 épaulements, série KBMA7-15, le numéro d'article est le suivant: KBMA7-15-6C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBMA7-15-6C.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles