Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KE-25 |
KE-30 |
KE-40 |
KE-50 |
KE-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Forme extérieure A (mm) | Forme extérieure B (mm) | Diamètre du trou D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.79 € | 1 | 6 jours | 10 | 98 | 25 | 44 | 55 | 76 | 20 | 7 | ||
14.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 180 | 30 | 103 | 55 | 105 | 30 | 9 | |
19.43 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 390 | 40 | 140 | 57 | 135 | 40 | 11 | |
28.18 € | 1 | 6 jours | 10 | 540 | 50 | 150 | 60 | 165 | 50 | 14 | ||
38.25 € | 1 | 6 jours | 10 | 740 | 60 | 180 | 60 | 195 | 60 | 14 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Trou rond | Types de caoutchouc antivibration | Forme de sellette | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Forme extérieure A(mm)
Forme extérieure B(mm)
Diamètre du trou D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles