Tampons butée caoutchouc-métal / forme de cloche / filetage intérieur / trous traversants / haute stabilité latérale / NR / RC / KURASHIKI KAKO

Tampons butée caoutchouc-métal / forme de cloche / filetage intérieur / trous traversants / haute stabilité latérale / NR / RC / KURASHIKI KAKO
  • Remise sur volume
Nearly equal spring constants in all directions, and manifests stable anti-vibration effects against complex vibrations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RC-30
RC-40
RC-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Diamètre extérieur D1
(φ)
Forme extérieure A
(mm)

19.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10590M1030390357090

36.95 €

1 Disponible 6 jours 101200M124044042108130

55.28 €

1 Disponible 6 jours 101800M165049040145170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Plaque de vis femelle Types de caoutchouc antivibration Autre Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel
Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique