Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KK-10016-100 |
KK-12536-130 |
KK-14040-120 |
KK-22570-200 |
KK-3012-30 |
KK-3512-30 |
KK-3512-50 |
KK-4012-30 |
KK-4012-50 |
KK-4016-100 |
KK-5016-30 |
KK-5016-50 |
KK-6516-80 |
KK-8016-50 |
KK-8016-80 |
KK-8016-100 |
KK-9536-130 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Diamètre extérieur D (φ) | Diamètre du trou D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.87 € 20.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5000 | 100 | 500 | 65 | 100 | 16 | |
89.00 € | 1 | 10 jours | 10 | 4400 | 130 | 340 | 50 | 125 | 36 | ||
104.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 5600 | 120 | 470 | 50 | 140 | 40 | ||
242.42 € | 1 | 10 jours | 10 | 15700 | 200 | 780 | 50 | 225 | 70 | ||
3.96 € 1.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 340 | 30 | 118 | 65 | 30 | 12 | |
2.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 490 | 30 | 190 | 65 | 35 | 12 | |
5.54 € 2.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 490 | 50 | 110 | 65 | 35 | 12 | |
3.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 690 | 30 | 260 | 65 | 40 | 12 | |
4.45 € | 1 | 10 jours | 10 | 640 | 50 | 130 | 65 | 40 | 12 | ||
9.51 € 3.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 690 | 100 | 69 | 65 | 40 | 16 | |
4.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 1100 | 30 | 410 | 65 | 50 | 16 | |
5.42 € | 1 | 6 jours | 10 | 1100 | 50 | 230 | 65 | 50 | 16 | ||
15.90 € 7.63 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 2000 | 80 | 250 | 65 | 65 | 16 | |
14.20 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2900 | 50 | 690 | 65 | 80 | 16 | |
27.68 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2900 | 80 | 390 | 65 | 80 | 16 | |
32.45 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2900 | 100 | 320 | 65 | 80 | 16 | |
90.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 2500 | 130 | 200 | 50 | 95 | 36 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Trou rond | Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Diamètre extérieur D(φ)
Diamètre du trou D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles