• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc-métal / forme de coupe / trous traversants / grandes forces d'impulsion / NR / KJ / KURASHIKI KAKO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KJ-40
KJ-50
KJ-63
KJ-80
KJ-100
KJ-125
KJ-160
KJ-200
KJ-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur H
(mm)
Dureté
(Shore A)
Forme extérieure A
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre du trou D
(mm)

16.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

10356555406.5

14.91 €

1 6 jours 1044.56565509

30.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1054.56580639

43.56 €

1 6 jours 106965100809

80.64 €

1 6 jours 10886512510013

101.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

101086516012517

155.32 €

1 10 jours 101356520016017

274.76 €

1 6 jours 101727025620022

406.23 €

1 10 jours 102167032125022

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Amortisseur Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Trou rond Types de caoutchouc antivibration Autre Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel
Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique