Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KXA-15-16H |
KXA-15-18H |
KXA-20-20H |
KXA-25-25H |
KXB-20-20H |
KXB-25-25H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.5 | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 5.5 | 15 | - | |
4.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | Deux extrémités filetées | M5 | 18 | 7.2 | 15 | - | |
5.12 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | Deux extrémités filetées | M6 | 20 | 10.4 | 20 | - | |
6.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29 | Deux extrémités filetées | M6 | 25 | 14.4 | 25 | - | |
6.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | Plaque filetée | M6 | 20 | 10.4 | 20 | 49 | |
7.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 29 | Plaque filetée | M6 | 25 | 14.4 | 25 | 56 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Dureté(Shore A) | 15 | Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde | Matériaux antivibrations | Caoutchouc naturel |
Couleur | Noir | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Diamètre extérieur D1(φ)
Forme extérieure A(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles