Tampons butée caoutchouc-métal / Pont / filetage extérieur / perçages traversants / NR / Hs60 / KD / KURASHIKI KAKO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KD-40
KD-45
KD-55
KD-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Charge de support verticale
(N)
Forme extérieure A
(mm)
Forme extérieure B
(mm)

13.94 €

1 Disponible 6 jours 10340M1040200~34012530

27.20 €

1 Disponible 6 jours 10490M1245250~49016035

36.97 €

1 Disponible 6 jours 10880M1655280~88021040

50.23 €

1 Disponible 6 jours 101230M1665360~123024550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Plaque filetée Dureté(Shore A) 60 Types de caoutchouc antivibration Forme dentée
Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique