Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SM-B3010
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations | Caractéristique d'utilisation | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Trou rond | Hauteur H(mm) | 10 | Types de caoutchouc antivibration | Autre |
Matériaux antivibrations | Caoutchouc synthétique | Couleur | Noir | Diamètre extérieur D1(φ) | 30 |
Diamètre du trou D(mm) | 10 | Article applicable | Manchon en gomme à rondelle | Température ambiante d'utilisation(°C) | Jusqu'à 50 |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles en caoutchouc / Amortisseur de vibrations / caoutchouc synthétique / SM / KURASHIKI KAKO, le numéro d'article est le suivant: SM-B3010.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM-B3010.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles