Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Caoutchouc résistant aux vibrations avec butée résistante aux tremblements de terre.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SB-50
SB-60
SB-80
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Constante du ressort
(N/mm)
Couleur Forme extérieure A
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Diamètre du trou D
(mm)

16.59 €

Disponible Jour même

Stock

10800250Noir1065012

20.70 €

Disponible 5 jours 102000800Noir1216012

25.99 €

Disponible Jour même

Stock

1040001600Noir1418014.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Plaque filetée Vis d'assemblage M M12 Hauteur H(mm) 40
Types de caoutchouc antivibration Forme ronde Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique