Tampons butée caoutchouc-métal / rond, bombé / trou traversant / plaque à œillet, acier / CR / Hs45 / KP / KURASHIKI KAKO

Tampons butée caoutchouc-métal / rond, bombé / trou traversant / plaque à œillet, acier / CR / Hs45 / KP / KURASHIKI KAKO
  • En promotion
  • Remise sur volume
Compared with other vibration-resistant rubber, spring constants are small. Suitable for vibration absorption of lightweight equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KP-32
KP-42
KP-57
KQ-27
KQ-38
KQ-53
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Forme extérieure A
(mm)
Diamètre extérieur D
(φ)
Forme extérieure B
(mm)
Diamètre du trou D
(mm)

6.91 €

3.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Trou rond-11194225324.5

6.83 €

1 Disponible 6 jours 1034Trou rond-16245935426.5

15.09 €

1 10 jours 1059Trou rond-22297650579

5.22 €

2.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

1025Plaque de vis femelleM41121431427M4

5.63 €

1 Disponible 6 jours 1059Plaque de vis femelleM61531601938M6

13.96 €

6.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

10140Plaque de vis femelleM82155842753M8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristique d'utilisation Standard / Résistance à l'ozone
Dureté(Shore A) 45 Types de caoutchouc antivibration Autre Matériaux antivibrations Chloroprène
Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) ~70

Assistance technique