Isolant, modèle θ

Isolant, modèle θ
  • Remise sur volume
The natural frequency is designed to be low, enabling vibration absorption in the low frequency range. Select an appropriate product by confirming the load and resonance point of the object to be subject to vibration proofing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BG-7
BG-8
MN-3
MN-5
MN-7
MN-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appropriée max.
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Types de gel antivibration Charge appropriée
(N)
Fréquence recommandée
(Hz)

35.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

1062.72M3233.70[Forme ronde] Type BG31.36~62.7214–

35.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

10156.8M6237.92[Forme ronde] Type BG58.8~156.814–

28.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

10137.2M62213.13[Forme ronde] Type MN78.4~137.217–

28.70 €

1 5 jours 10215.6M62221.75[Forme ronde] Type MN137.2~215.616–

28.70 €

10 5 jours 10333.2M62233.71[Forme ronde] Type MN215.6~333.216–

28.70 €

1 5 jours 10490M62246.74[Forme ronde] Type MN333.2~49016–

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Propriétés physiques Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs
Type de connexion Deux extrémités filetées Matériaux antivibrations Silicone Résistance chimique Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium
Plage de températures normale(°C) -40::200 Couleur Semi-transparent

Assistance technique