[Features]
· Natural frequency is set low and this enables to dampen lower frequency vibrations.
· 2 kg to 300 kg device vibration-proofing using 4 supports.
· Select the product after checking the load, resonance point, etc., of the anti-vibration object.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
MN-3 |
MN-5 |
MN-7 |
MN-10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Charge appropriée max. (N) | Constante du ressort (N/mm) | Plage de températures normale (°C) | Charge appropriée (N) | Fréquence recommandée (Hz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.77 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 137.2 | 13.13 | -40~200 | 78.4~137.2 | 17– | |
24.77 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 215.6 | 21.75 | -40~200 | 137.2~215.6 | 16– | |
24.77 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 333.2 | 33.71 | -40~200 | 215.6~333.2 | 16– | |
24.77 € | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 490 | 46.74 | -40~200 | 333.2~490 | 16– |
Loading...
Type | Gel antivibration | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur | Propriétés physiques | Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Deux extrémités filetées | Vis d'assemblage M | M6 | Hauteur(mm) | 22 |
Types de gel antivibration | Type MN | Matériaux antivibrations | Silicone | Résistance chimique | Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium |
Couleur | Semi-transparent |
HALDER
Prix standard 0.47 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ELESA
Prix standard 0.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ELESA
Prix standard 0.95 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 7.76 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
HALDER
Prix standard 0.92 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.91 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NOK
Prix standard 0.89 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
ELESA
Prix standard 1.03 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
KURASHIKI KAKO
Prix standard 2.06 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 2.55 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.