Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 2:00 24/1/2021 à 0:00 (CET) 25/1/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Isolant, modèle SF

Isolant, modèle SF
  • Remise sur volume

[Features]
· Natural frequency is set low and this enables to dampen lower frequency vibrations.
· 2 kg to 300 kg device vibration-proofing using 4 supports.
· Select the product after checking the load, resonance point, etc., of the anti vibration object.
Integrated design with plate on the bottom and bolt on the top.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SF-2
SF-5
SF-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge appropriée max.
(N)
Constante du ressort
(N/mm)
Plage de températures normale
(°C)
Charge appropriée
(N)
Fréquence recommandée
(Hz)

24.77 €

Disponible Jour même

Stock

10127.410.68-40~20049~127.422–

24.77 €

Disponible Jour même

Stock

1029420.67-40~200127.4~29419–

24.77 €

Disponible Jour même

Stock

1049040.18-40~200294~49017–

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Propriétés physiques Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs
Type de connexion Plaque filetée Vis d'assemblage M M6 Hauteur(mm) 22
Types de gel antivibration Type de SF Matériaux antivibrations Silicone Résistance chimique Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium
Couleur Semi-transparent

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique