• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Tampons butée caoutchouc / rondelle, douille / trou débouchant / Gel / A-1, B-1 / TAICA

Tampons butée caoutchouc / rondelle, douille / trou débouchant / Gel / A-1, B-1 / TAICA
  • Remise sur volume
[Features]
Bolt through model that minimize rolling
Ideal for vibration and shock absorption for lightweight fragile objects such as printed circuit boards.
Eliminate minor vibration, available for 0.2kg to 32 kg devices by supporting at four points.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
A-1
A-2
B-1
B-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge appropriée max.
(N)
Hauteur
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Charge appropriée
(N)
Fréquence recommandée
(Hz)

7.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

106.13826.181.23~6.1350–

7.89 €

1 Jour même

Stock

109.81856.686.13~9.855–

9.46 €

1 5 jours 1014711.586.5939.2~14735–

8.77 €

1 Disponible 5 jours 10313.611.5170.15147~313.625–

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Gel antivibration Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations / Amortisseur Propriétés physiques Standard / Durabilité / Résistance aux ultraviolets / Résistance à la chaleur / Résistance au froid / Résistant à l'eau / Résistance chimique / Résistance à l'ozone / Résistance aux chocs
Type de connexion Manchons en gel Types de gel antivibration Manchons en gel Matériaux antivibrations Silicone
Résistance chimique Eau distillée / Méthanol / Acide chlorhydrique / Chlorure de sodium / Hydroxyde de sodium Plage de températures normale(°C) -40::200 Couleur Semi-transparent

Assistance technique