• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Support de comp (résistant aux vibrations)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KSC-100
KSC-100L
KSC-150
KSC-150L
KSC-200
KSC-200L
KSC-300
KSC-300L
KSC-400
KSC-560
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVolant de réglage de la hauteur Traitement de surface du filetage Plage de charge
(Kn)
Charge admissible
(Kn)
Longueur de vis L1
(mm)
Hauteur du corps h
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Forme W1
(mm)
Forme W2
(mm)
Charge de portée min.
(N)
Charge de portée max.
(N)
Spécifications

116.12 €

1 10 jours 10NA-0,801 à 2,5000.98-55.2-125125780980Sans boulon de nivellement

155.38 €

1 10 jours 10DisponibleChrome trivalent0,801 à 2,5000.989062.716--780980Avec boulon de nivellement

106.44 €

1 10 jours 10NA-0,801 à 2,5001.47-55.2-1251259801470Sans boulon de nivellement

146.21 €

1 10 jours 10DisponibleChrome trivalent0,801 à 2,5001.479062.716--9801470Avec boulon de nivellement

119.99 €

1 10 jours 10NA-0,801 à 2,5001.96-55.2-12512514701960Sans boulon de nivellement

146.42 €

1 10 jours 10DisponibleChrome trivalent0,801 à 2,5001.969062.716--14701960Avec boulon de nivellement

132.84 €

1 10 jours 10NA-2,501 à 5,5002.94-55.2-12512519602940Sans boulon de nivellement

182.98 €

1 15 jours 10DisponibleChrome trivalent2,501 à 5,5002.949062.716--19602940Avec boulon de nivellement

132.84 €

1 10 jours 10NA-2,501 à 5,5003.92-55.2-12512529403920Sans boulon de nivellement

146.21 €

1 10 jours 10NA-2,501 à 5,5005.49-55.2-12512539205490Sans boulon de nivellement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de montage Type de forme de montage Type à borne intégrée Matériau du filetage Acier
Propriétés Standard / Performance antivibrations

Assistance technique