Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KSD-04 |
KSD-08 |
KSD-12 |
KSD-20 |
KSD-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Réglage de la hauteur L2 (mm) | Hauteur du corps h (mm) | Charge de portée min. (N) | Charge de portée max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.75 € | 1 | 10 jours | - | 5,501 à 8,000 | 5.9 | 15 | 65 | 2900 | 5900 | ||
122.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 8,001 à 12,500 | 9.8 | 15 | 65 | 5900 | 9800 | ||
139.13 € | 1 | 6 jours | 10 | 12,501 à 16,000 | 14.7 | 10 | 66 | 9800 | 14700 | ||
150.11 € | 1 | 6 jours | 10 | 16,001 à 34,000 | 23.5 | 10 | 73 | 14700 | 23500 | ||
161.10 € | 1 | 10 jours | 10 | 16,001 à 34,000 | 33.3 | 7 | 78 | 23500 | 33000 |
Loading...
Type | Type de montage | Type de forme de montage | Type à borne intégrée | Volant de réglage de la hauteur | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier | Traitement de surface du filetage | Chrome trivalent | Matériau du corps | Acier |
Traitement de surface du corps principal | Autre | Matériau caoutchouc inférieur | Caoutchouc nitrile | Largeur l(mm) | 150 |
Longueur de vis L1(mm) | 120 | Filetage nominal M(mm) | 20 | Propriétés | Standard / Performance antivibrations |
Détails du traitement de surface | Peinture au four |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Réglage de la hauteur L2(mm)
Hauteur du corps h(mm)
Charge de portée min.(N)
Charge de portée max.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles