Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MY-10B |
MY-10B-200L |
MY-10H |
MY-10H-200L |
MY-14B |
MY-14B-200L |
MY-14H |
MY-14H-200L |
MY-19B |
MY-19B-200L |
MY-19H |
MY-19H-200L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur l (mm) | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Longueur de vis L1 (mm) | Réglage de la hauteur L2 (mm) | Hauteur du corps h (mm) | Filetage nominal M (mm) | Charge de portée min. (N) | Charge de portée max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100 | 5,501 à 8,000 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | |
38.58 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100 | 5,501 à 8,000 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | |
51.56 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100 | 12,501 à 16,000 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | |
38.58 € | 1 | 12 jours | 10 | 100 | 12,501 à 16,000 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | ||
86.50 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 140 | 8,001 à 12,500 | 12.5 | 120 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | |
59.03 € | 1 | 12 jours | 10 | 140 | 8,001 à 12,500 | 12.5 | 200 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | ||
79.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 140 | 16,001 à 34,000 | 30 | 120 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | |
59.03 € | 1 | 12 jours | 10 | 140 | 16,001 à 34,000 | 30 | 200 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | ||
102.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 190 | 16,001 à 34,000 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
86.50 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 190 | 16,001 à 34,000 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | |
102.66 € | 1 | 10 jours | 10 | 190 | 34,001 à 60,000 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 | ||
81.72 € | 1 | 12 jours | 10 | 190 | 34,001 à 60,000 | 40 | 200 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 |
Loading...
Type | Type de montage | Type de forme de montage | Type à montage en caoutchouc | Volant de réglage de la hauteur | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier | Traitement de surface du filetage | Placage chromé brillant | Matériau du corps | Acier |
Traitement de surface du corps principal | Finition en mélamine cuite au four | Matériau caoutchouc inférieur | Caoutchouc synthétique | Propriétés | Standard / Performance antivibrations |
Détails des matériaux du fond en caoutchouc | Caoutchouc à amortissement élevé (HDR) |
Configurer
Propriétés de base
Largeur l(mm)
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Longueur de vis L1(mm)
Réglage de la hauteur L2(mm)
Hauteur du corps h(mm)
Filetage nominal M(mm)
Charge de portée min.(N)
Charge de portée max.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles