Fixation de transport

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CM-60
CM-60S
CM-60SUS
CM-100
CM-100S
CM-100SUS
CM-200
CM-200C
CM-600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Matériau du raccord Type à trou de montage Pas du trou de montage, sens longitudinal
(mm)
Pas du trou de montage, sens transversal
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de plaque
(mm)
Diam. de filetage Diamètre de la roue
(Ø)
Largeur de roue
(mm)
Application Rayon de pivotement
(mm)
Matériau du profilé Méthode de déplacement

55.94 €

1 Disponible 6 jours -Type à plaque universel / Avec pied de réglage8035.01~80.0059NylonAcierTrous ronds (deux trous)80-60100-5026Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine65Plaque en acier avec zingageRoulette

27.60 €

19.32 €

1 Jour même

Stock

-Type à plaque universel / Avec pied de réglage7035.01~80.0059NylonAcierTrous ronds (deux trous)80-60100-5026Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine66Plaque en acier avec zingageRoulette

149.99 €

1 Disponible 17 jours -Type à plaque universel / Avec pied de réglage7935.01~80.0059NylonAcier inoxydableTrous ronds (deux trous)80-60100-5026Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine65Acier inoxydableRoulette

80.37 €

56.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Avec pied de réglage12080.01~140.0098NylonAcierTrou rond7272100100-7530Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine93Plaque en acier avec zingageRoulette

41.35 €

28.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

-Avec pied de réglage8480.01~140.0098NylonAcierTrou rond7272100100-6030Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine76Plaque en acier avec zingageRoulette

213.48 €

1 Disponible 6 jours -Avec pied de réglage12080.01~140.0098NylonAcier inoxydableTrou rond7272100100-7530Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine76Acier inoxydableRoulette

78.94 €

1 6 jours 10Avec pied de réglage / Doubles roues70140.01~220.00200Bille en acierAcier-----M12--Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine-Revêtement en fonte cuite au fourBille

149.99 €

1 Disponible 6 jours 10Type à plaque universel / Avec pied de réglage / Doubles roues128140.01~220.00200NylonAcierTrou rond8080110110-7564Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Équipement OA, équipement d'information et de communication / Installations d'usine93Plaque en acier avec zingageRoulette

92.17 €

1 6 jours -Avec pied de réglage79485.01~750.00590Bille en acierAcier-----M16--Affichage d'installations commerciales / Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Installations d'usine-Revêtement en fonte cuite au fourBille

Loading...

  1. 1

Informations de base

Butée NA Caractéristiques des roues NA

Assistance technique